Menu Search

ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.0 mm (ID) 10.0 mm (OD) 8.5 mm PA66

แบริ่งแบบสไลด์พอลิเอไมด์พร้อมหน้าแปลนเหล่านี้เหมาะสำหรับอุปกรณ์จับยึด DIN H6-H7 ระยะห่างจากแบริ่งประมาณ 1% ของเส้นผ่าศูนย์กลางเพลาหลังจากประกอบ
รหัสรายการ:

008060900002

65690 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 5.2513 ฿
1000 - 3999 5.0015 ฿
4000 + 4.7516 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

525.13 ฿

100 x 5.2513 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 6.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10.0 mm
ความยาวเพลา 6.5 mm
ความยาวโดยรวม 8.5 mm
ความหนาของหน้าแปลน 2.0 mm
ประเภทตลับลูกปืน Slide Bearing
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA66
อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด 120 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา