Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 5.5725 ฿ |
| 1000 - 3999 | 5.3048 ฿ |
| 4000 + | 5.0416 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 8.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 0.315 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 11.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0.433 in |
| ความยาวเพลา | 0.433 in |
| ความยาวเพลา | 11.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.512 in |
| ความยาวโดยรวม | 13.0 mm |
| ความหนาของหน้าแปลน | 2.0 mm |
| ความหนาของหน้าแปลน | 0.079 in |
| ประเภทตลับลูกปืน | Slide Bearing |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | PA66 |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 248 °F |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 120 °C |