| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 6.9289 ฿ |
| 1000 - 3999 | 6.5942 ฿ |
| 4000 + | 6.2685 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 0.394 in |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 10.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0.512 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 13.0 mm |
| ความยาวเพลา | 0.512 in |
| ความยาวเพลา | 13.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 16.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.63 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 0.118 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 3.0 mm |
| ประเภทตลับลูกปืน | Slide Bearing |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | PA66 |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 120 °C |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 248 °F |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ