Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 8.7849 ฿ |
| 500 - 1999 | 8.37 ฿ |
| 2000 + | 7.9506 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 0.72 in |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 18.3 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0.87 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 22.1 mm |
| ความยาวเพลา | 9.5 mm |
| ความยาวเพลา | 0.374 in |
| ความยาวโดยรวม | 0.472 in |
| ความยาวโดยรวม | 12.0 mm |
| ความหนาของหน้าแปลน | 0.098 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 2.5 mm |
| ประเภทตลับลูกปืน | Slide Bearing |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | PA66 |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 248 °F |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 120 °C |