Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 9.5121 ฿ |
| 500 - 1999 | 9.0615 ฿ |
| 2000 + | 8.602 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 0.787 in |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 20.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 26.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 1.024 in |
| ความยาวเพลา | 13.0 mm |
| ความยาวเพลา | 0.512 in |
| ความยาวโดยรวม | 0.591 in |
| ความยาวโดยรวม | 15.0 mm |
| ความหนาของหน้าแปลน | 2.0 mm |
| ความหนาของหน้าแปลน | 0.079 in |
| ประเภทตลับลูกปืน | Slide Bearing |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | PA66 |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 120 °C |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 248 °F |