Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 10.0921 ฿ |
| 100 - 399 | 9.5835 ฿ |
| 400 + | 9.1106 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 1.102 in |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 28.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 1.299 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 33.0 mm |
| ความยาวเพลา | 30.5 mm |
| ความยาวเพลา | 1.201 in |
| ความยาวโดยรวม | 33.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.299 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 0.098 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 2.5 mm |
| ประเภทตลับลูกปืน | Slide Bearing |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | PA66 |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 248 °F |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 120 °C |