| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 21.3398 ฿ |
| 100 + | 20.2735 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 32.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 1.26 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 38.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 1.496 in |
| ความยาวเพลา | 35.0 mm |
| ความยาวเพลา | 1.378 in |
| ความยาวโดยรวม | 38.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.496 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 3.0 mm |
| ความหนาของหน้าแปลน | 0.118 in |
| ประเภทตลับลูกปืน | Slide Bearing |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | PA66 |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 248 °F |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 120 °C |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ