Menu Search

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, ทรงต่ำ

มีในสต็อก

ที่ยึดสายแพรใช้งานและติดตั้งได้ง่ายและเหมาะสำหรับสายแพร คลิปทรงต่ำแบบกดยึดนี้เหมาะสำหรับงานการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
3.9842 ฿ - 4.4214 ฿ 2027 มีในสต็อก
Natural
Push In
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - ; ความหนาแผงสูงสุด - 0.7 mm | 0.028 in

CFCCA-1-01

ช่วงราคา
4.4214 ฿ - 3.9842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    14.3 mm
  • ขนาดรูที่เข้ากันได้
    4.7 mm