จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 4.4214 ฿ |
10000 - 39999 | 4.1984 ฿ |
40000 + | 3.9842 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | Natural |
---|---|
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | Push In |
ความยาวฐาน | 0.563 in |
ความยาวฐาน | 14.3 mm |
ขนาดรูที่เข้ากันได้ | 0.185 in |
ขนาดรูที่เข้ากันได้ | 4.7 mm |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.028 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.7 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.65 in |
ความสูงโดยรวม | 16.5 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.028 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 0.7 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ