Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 43.7 mm | 1.72 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 10.0 mm | 0.394 in

เฟอร์ไรต์สายแบนนี้ประกอบด้วยสองแกน แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFP1-34-10-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
40 - 399 173.0655 ฿
400 - 15999 164.4144 ฿
16000 + 156.1917 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 40

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 40

ราคารวมทั้งหมด:

6,922.62 ฿

40 x 173.0655 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 36 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 104 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 43.7 mm
ความยาวโดยรวม 55.1 mm
ความกว้างโดยรวม 10.0 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา