Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แกนเฟอร์ไรต์สายเคเบิลแบบแบนมีการออกแบบพิเศษที่ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนบนสายเคเบิลแบบแบน โดยจะปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำและซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ปล่อยออกมาจากสายสัญญาณหรือสายเคเบิลไฟฟ้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสำหรับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีช่วงความยาวของการสอดและความต้านทาน MHz ให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยมาในรูปแบบประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะกับสายแบนและสายแพ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวอินเสิร์ท | ความต้านทาน 100 MHz | ความยาวโดยรวม | สี | ความต้านทาน 25 MHz | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.9124 ฿ - 366.6632 ฿ | 7560 มีในสต็อก |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
สีดำ
|
80 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
31.2401 ฿ - 34.6131 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
สีเทา
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13.1439 ฿ - 14.5671 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
สีเทา
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
64.5638 ฿ - 71.5373 ฿ | 31120 มีในสต็อก |
1.732 in
44.0 mm
|
62 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
สีเทา
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
77.5961 ฿ - 85.9795 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
สีเทา
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
149.2138 ฿ - 165.3335 ฿ | 38 มีในสต็อก |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
สีเทา
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
39.7082 ฿ - 44.0003 ฿ | 2069 มีในสต็อก |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
สีเทา
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
35.4697 ฿ - 39.3022 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
สีเทา
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
42.8447 ฿ - 47.4759 ฿ | 2576 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
สีเทา
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
48.7965 ฿ - 54.0701 ฿ | 1388 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
145.1492 ฿ - 160.8273 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.354 in
34.4 mm
|
110 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
สีดำ
|
43 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
51.0898 ฿ - 56.6132 ฿ | 86 มีในสต็อก |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
สีเทา
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
42.6306 ฿ - 47.2305 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
สีเทา
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
32.6634 ฿ - 36.197 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
สีเทา
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
34.0911 ฿ - 37.7719 ฿ | 104 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
64 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
25 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
20.9606 ฿ - 23.2271 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
สีเทา
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
62.3107 ฿ - 69.0433 ฿ | 19 มีในสต็อก |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
สีเทา
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
37.5221 ฿ - 41.5732 ฿ | 91 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
สีเทา
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
145.9925 ฿ - 161.7598 ฿ | 4312 มีในสต็อก |
0.827 in
21.0 mm
|
90 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
51.0898 ฿ - 56.6132 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
สีเทา
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ