Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 52.0 mm | 2.047 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

เฟอร์ไรต์สายแบนนี้ประกอบด้วยสองแกน แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFP1-40-15-A5

1370 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 246.4097 ฿
200 - 799 234.0868 ฿
800 + 222.3795 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

4,928.19 ฿

20 x 246.4097 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 50 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 124 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 52.0 mm
ความยาวโดยรวม 63.5 mm
ความกว้างโดยรวม 15.0 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา