Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 18.7 mm | 0.736 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS1-14-15-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
120 - 1199 34.6131 ฿
1200 - 47999 32.882 ฿
48000 + 31.2401 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 120

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 120

ราคารวมทั้งหมด:

4,153.57 ฿

120 x 34.6131 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 27 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 77 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 18.7 mm
ความยาวโดยรวม 23.8 mm
ความกว้างโดยรวม 15.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา