Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 20.0 mm | 0.787 in ; 7.0 mm | 0.276 in ; 7.0 mm | 0.276 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS1-15-7-2-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
240 - 2399 28.3044 ฿
2400 - 95999 26.8901 ฿
96000 + 25.5471 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 240

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 240

ราคารวมทั้งหมด:

6,793.06 ฿

240 x 28.3044 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 14 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 41 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 20.0 mm
ความยาวโดยรวม 23.3 mm
ความกว้างโดยรวม 7.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา