Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 21.5 mm | 0.846 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS1-17-15-A5

8066 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
108 - 1079 41.1136 ฿
1080 - 43199 39.0568 ฿
43200 + 37.1027 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 108

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 108

ราคารวมทั้งหมด:

4,440.27 ฿

108 x 41.1136 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 48 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 126 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 21.5 mm
ความยาวโดยรวม 25.5 mm
ความกว้างโดยรวม 15.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา