Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 26.7 mm | 1.051 in ; 25.4 mm | 1 in ; 25.4 mm | 1 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS1-20-25-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
30 - 299 181.6942 ฿
300 - 11999 172.6104 ฿
12000 + 163.9772 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 30

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 30

ราคารวมทั้งหมด:

5,450.83 ฿

30 x 181.6942 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 100 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 180 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 26.7 mm
ความยาวโดยรวม 38.5 mm
ความกว้างโดยรวม 25.4 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา