Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 34.4 mm | 1.354 in ; 28.5 mm | 1.122 in ; 28.5 mm | 1.122 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS1-27-28-A5

38 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
24 - 239 165.3335 ฿
240 - 959 157.0617 ฿
960 + 149.2138 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 24

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 24

ราคารวมทั้งหมด:

3,968.00 ฿

24 x 165.3335 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 95 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 195 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 34.4 mm
ความยาวโดยรวม 45.1 mm
ความกว้างโดยรวม 28.5 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา