Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 18.7 mm | 0.736 in ; 12.5 mm | 0.492 in ; 12.5 mm | 0.492 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-14-13-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
120 - 1199 39.3022 ฿
1200 - 4799 37.3347 ฿
4800 + 35.4697 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 120

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 120

ราคารวมทั้งหมด:

4,716.26 ฿

120 x 39.3022 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 46 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 96 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 18.7 mm
ความยาวโดยรวม 23.8 mm
ความกว้างโดยรวม 12.5 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา