Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 23.5 mm | 0.925 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 18.0 mm | 0.709 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-18-18-A5

660 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
80 - 799 81.7901 ฿
800 - 3199 77.6943 ฿
3200 + 73.8127 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 80

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 80

ราคารวมทั้งหมด:

6,543.21 ฿

80 x 81.7901 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 55 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 127 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 23.5 mm
ความยาวโดยรวม 28.5 mm
ความกว้างโดยรวม 18.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา