Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 23.5 mm | 0.925 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-18-8-A5

4800 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
170 - 1699 39.2085 ฿
1700 - 6799 37.2454 ฿
6800 + 35.3805 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 170

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 170

ราคารวมทั้งหมด:

6,665.45 ฿

170 x 39.2085 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 28 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 65 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 23.5 mm
ความยาวโดยรวม 28.5 mm
ความกว้างโดยรวม 8.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา