Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 27.0 mm | 1.063 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 12.0 mm | 0.472 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-21-12-A5

15 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
70 - 699 44.7454 ฿
700 - 2799 42.5101 ฿
2800 + 40.3819 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 70

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 70

ราคารวมทั้งหมด:

3,132.18 ฿

70 x 44.7454 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 30 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 66 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 27.0 mm
ความยาวโดยรวม 33.5 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา