Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 27.0 mm | 1.063 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-21-8-A5

42 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
136 - 1359 37.058 ฿
1360 - 5439 35.2065 ฿
5440 + 33.4486 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 136

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 136

ราคารวมทั้งหมด:

5,039.89 ฿

136 x 37.058 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 21 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 53 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 27.0 mm
ความยาวโดยรวม 33.5 mm
ความกว้างโดยรวม 8.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา