Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 27.0 mm | 1.063 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 20.0 mm | 0.787 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-22-20-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
60 - 599 61.4898 ฿
600 - 2399 58.4157 ฿
2400 + 55.4934 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 60

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 60

ราคารวมทั้งหมด:

3,689.39 ฿

60 x 61.4898 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 42 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 121 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 27.0 mm
ความยาวโดยรวม 31.0 mm
ความกว้างโดยรวม 20.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา