Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 31.0 mm | 1.22 in ; 36.0 mm | 1.417 in ; 36.0 mm | 1.417 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-24-36-A5

279 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
24 - 239 195.1415 ฿
240 - 959 185.3839 ฿
960 + 176.1217 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 24

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 24

ราคารวมทั้งหมด:

4,683.40 ฿

24 x 195.1415 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 92 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 192 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 31.0 mm
ความยาวโดยรวม 36.0 mm
ความกว้างโดยรวม 36.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา