Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 31.0 mm | 1.22 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-24-8-A5

33 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
48 - 479 47.2305 ฿
480 - 19199 44.8748 ฿
19200 + 42.6306 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 48

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 48

ราคารวมทั้งหมด:

2,267.06 ฿

48 x 47.2305 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 29 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 79 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 31.0 mm
ความยาวโดยรวม 36.0 mm
ความกว้างโดยรวม 8.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา