Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 35.0 mm | 1.378 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 12.0 mm | 0.472 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-27-12-2-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
72 - 719 44.0806 ฿
720 - 28799 41.8766 ฿
28800 + 39.7841 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 72

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 72

ราคารวมทั้งหมด:

3,173.80 ฿

72 x 44.0806 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 24 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 59 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 35.0 mm
ความยาวโดยรวม 40.0 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา