Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 35.0 mm | 1.378 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-27-15-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
54 - 539 47.0476 ฿
540 - 21599 44.7008 ฿
21600 + 42.4655 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 54

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 54

ราคารวมทั้งหมด:

2,540.57 ฿

54 x 47.0476 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 32 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 85 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 35.0 mm
ความยาวโดยรวม 40.0 mm
ความกว้างโดยรวม 15.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา