Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 44.9 mm | 1.768 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 12.0 mm | 0.472 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-35-12-A5

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
72 - 719 56.6132 ฿
720 - 28799 53.7757 ฿
28800 + 51.0898 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 72

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 72

ราคารวมทั้งหมด:

4,076.15 ฿

72 x 56.6132 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 25 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 66 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 44.9 mm
ความยาวโดยรวม 55.0 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา