Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 55.2 mm | 2.173 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 12.0 mm | 0.472 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-43-12-A5

19 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
48 - 479 66.0718 ฿
480 - 19199 62.7658 ฿
19200 + 59.6293 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 48

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 48

ราคารวมทั้งหมด:

3,171.45 ฿

48 x 66.0718 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 28 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 92 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 55.2 mm
ความยาวโดยรวม 60.6 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา