Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 11.5 mm | 0.453 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS2-9-8-A5

18 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
288 - 2879 18.8413 ฿
2880 - 115199 17.8999 ฿
115200 + 17.0076 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 288

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 288

ราคารวมทั้งหมด:

5,426.29 ฿

288 x 18.8413 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 29 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 72 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 11.5 mm
ความยาวโดยรวม 16.0 mm
ความกว้างโดยรวม 8.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา