Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์ - 27.0 mm | 1.063 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 16.0 mm | 0.63 in

เฟอร์ไรต์สายแบนมีแกนเดียว แกนสายเฟอร์ไรต์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มาจากสายไฟหรือสายสัญญาณ โดยซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ
รหัสรายการ:

RFS4-21-16-A5

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
80 - 799 85.9795 ฿
800 - 31999 81.6785 ฿
32000 + 77.5961 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 80

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 80

ราคารวมทั้งหมด:

6,878.36 ฿

80 x 85.9795 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความต้านทาน 25 MHz 76 Ω
ความต้านทาน 100 MHz 188 Ω
ความยาวอินเสิร์ท 27.0 mm
ความยาวโดยรวม 32.0 mm
ความกว้างโดยรวม 16.0 mm
สี สีเทา
วัสดุเต็ม A5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา