Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

แหวนแบนมาตรฐานนี้ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ ซึ่งมีความสมดุลของความแข็งแรงเชิงกลที่ดี พร้อมทั้งทนต่ออุณหภูมิ สารเคมี และการขัดสี สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

1342919

1586291 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 11.503 ฿
10000 - 399999 10.927 ฿
400000 + 10.38 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

11,503.00 ฿

1000 x 11.503 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.0 mm
ความหนา 2.0 mm
รูปทรงแหวนรอง กลม
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา