Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8299 ฿ - 0.9236 ฿ | 349592 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
22.7631 ฿ - 25.2214 ฿ | 218 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0.6737 ฿ - 0.7406 ฿ | 406925 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0.6023 ฿ - 0.6737 ฿ | 4822 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0.6826 ฿ - 0.7629 ฿ | 1065 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6.5095 ฿ - 7.2099 ฿ | 257 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
9.8111 ฿ - 10.8729 ฿ | 1298 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2.3914 ฿ - 2.6457 ฿ | 128 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
16.2402 ฿ - 17.9892 ฿ | 1331 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6.3801 ฿ - 7.0672 ฿ | 87858 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0.8745 ฿ - 0.9726 ฿ | 21000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4.2162 ฿ - 4.6713 ฿ | 21950 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1.044 ฿ - 1.16 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
PA
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1.4991 ฿ - 1.6597 ฿ | 154000 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.856 ฿ - 2.0568 ฿ | 18131 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PA
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1.5571 ฿ - 1.7088 ฿ | 8510 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1.3608 ฿ - 1.508 ฿ | 16191 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1.0931 ฿ - 1.2136 ฿ | 221813 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0.7629 ฿ - 0.8477 ฿ | 982 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
83.2311 ฿ - 92.2213 ฿ | 1217 มีในสต็อก |
Natural
|
PA
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ