Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0.933 ฿ |
| 10000 - 39999 | 0.886 ฿ |
| 40000 + | 0.844 ฿ |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 6.4 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.252 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 12.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.472 in |
| ความหนา | 1.6 mm |
| ความหนา | 0.063 in |
| ประเภทแหวนรอง | แหวนแบน |
| รูปทรงแหวนรอง | กลม |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| วัสดุ | ไนลอน |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |