Menu Search

ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 120.9 mm | 4.76 in ความสูงภายใน - 45.0 mm | 1.772 in สีเหลือง

ฝาครอบนี้ทำจาก PE ที่มีความยืดหยุ่นเป็นวัสดุที่นุ่มกว่าที่ช่วยให้ครอบบนท่อขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น ใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องสูงสุดจากสิ่งปนเปื้อนเช่นสิ่งสกปรกการกัดกร่อนและความชื้นในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา
รหัสรายการ:

34170

17 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 149.9633 ฿
10 - 39 142.4589 ฿
40 + 135.3382 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

149.96 ฿

1 x 149.9633 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูระบาย ไม่
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 120.9 mm
ความสูงภายใน 45.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา