Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.752 ฿ - 155.962 ฿ | 1745 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
4.76 in
120.9 mm
|
||
| 330.526 ฿ - 366.231 ฿ | 2206 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.071 in
78.0 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 452.327 ฿ - 501.196 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
13.15 in
334.0 mm
|
||
| 478.984 ฿ - 530.731 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 131.977 ฿ - 146.232 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 111.965 ฿ - 124.061 ฿ | 2960 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 121.922 ฿ - 135.091 ฿ | 820 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 174.29 ฿ - 193.119 ฿ | 55728 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 333.95 ฿ - 370.027 ฿ | 158 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 521.961 ฿ - 578.351 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
13.307 in
338.0 mm
|
||
| 105.872 ฿ - 117.305 ฿ | 343 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.811 in
46.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 246.912 ฿ - 273.587 ฿ | 99 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 116.577 ฿ - 129.175 ฿ | 1456 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.642 in
117.9 mm
|
||
| 117.199 ฿ - 129.861 ฿ | 27376 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
| 508.885 ฿ - 563.861 ฿ | 23 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 113.923 ฿ - 126.233 ฿ | 13873 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 150.055 ฿ - 166.267 ฿ | 2701 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.543 in
90.0 mm
|
5.059 in
128.5 mm
|
||
| 157.066 ฿ - 174.04 ฿ | 1056 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.85 in
47.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
| 256.79 ฿ - 284.538 ฿ | 1036 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 219.299 ฿ - 425.234 ฿ | 13135 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.85 in
47.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ