Menu Search

ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 180.0 mm | 7.087 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

ฝาครอบนี้ทำจาก PE ที่มีความยืดหยุ่นเป็นวัสดุที่นุ่มกว่าที่ช่วยให้ครอบบนท่อขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น ใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องสูงสุดจากสิ่งปนเปื้อนเช่นสิ่งสกปรกการกัดกร่อนและความชื้นในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา
รหัสรายการ:

41057

99 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 273.587 ฿
10 - 39 259.904 ฿
40 + 246.912 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

273.59 ฿

1 x 273.587 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 180.0 mm
ความสูงภายใน 100.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา