Menu Search

ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 60.3 mm | 2.374 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

ฝาครอบหล่อขึ้นรูปแบบหมุนทำจากวัสดุ PE ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น วัสดุที่นุ่มนวลมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น
รหัสรายการ:

48092

10167 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 142.097 ฿
10 - 39 134.998 ฿
40 + 128.247 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

142.10 ฿

1 x 142.097 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 60.3 mm
ความสูงภายใน 100.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา