Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.327 ฿ - 501.196 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
13.15 in
334.0 mm
|
||
| 330.526 ฿ - 366.231 ฿ | 2206 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.071 in
78.0 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 478.984 ฿ - 530.731 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 111.965 ฿ - 124.061 ฿ | 2960 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 131.977 ฿ - 146.232 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 121.922 ฿ - 135.091 ฿ | 820 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 140.752 ฿ - 155.962 ฿ | 1745 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
4.76 in
120.9 mm
|
||
| 124.075 ฿ - 137.48 ฿ | 14560 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 515.896 ฿ - 571.623 ฿ | 2357 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 106.865 ฿ - 118.41 ฿ | 139 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 219.299 ฿ - 425.234 ฿ | 13135 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.85 in
47.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 216.329 ฿ - 239.706 ฿ | 1333 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.732 in
171.0 mm
|
||
| 567.981 ฿ - 629.341 ฿ | 940 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 459.093 ฿ - 508.686 ฿ | 689 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 645.47 ฿ - 715.196 ฿ | 23 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.346 in
85.0 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 125.453 ฿ - 139.002 ฿ | 4362 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.047 in
52.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
||
| 296.537 ฿ - 328.577 ฿ | 1100 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
||
| 518.81 ฿ - 574.862 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 369.061 ฿ - 408.934 ฿ | 304 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 144.891 ฿ - 160.542 ฿ | 4863 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ