ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.327 ฿ - 501.196 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
13.15 in
334.0 mm
|
||
| 216.329 ฿ - 239.706 ฿ | 1333 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.732 in
171.0 mm
|
||
| 124.075 ฿ - 137.48 ฿ | 14560 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 515.896 ฿ - 571.623 ฿ | 2357 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 210.404 ฿ - 233.14 ฿ | 3591 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 100.717 ฿ - 111.594 ฿ | 1824 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 265.142 ฿ - 293.786 ฿ | 1044 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
| 129.94 ฿ - 143.977 ฿ | 46893 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 291.447 ฿ - 322.935 ฿ | 55 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 134.655 ฿ - 149.206 ฿ | 1 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.622 in
92.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 144.891 ฿ - 160.542 ฿ | 4863 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 128.247 ฿ - 142.097 ฿ | 10167 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 645.47 ฿ - 715.196 ฿ | 23 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.346 in
85.0 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 103.274 ฿ - 200.261 ฿ | 9 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 159.122 ฿ - 176.313 ฿ | 1 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
||
| 252.703 ฿ - 280.005 ฿ | 8 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.913 in
74.0 mm
|
6.961 in
176.8 mm
|
||
| 296.537 ฿ - 328.577 ฿ | 433 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 122.154 ฿ - 135.351 ฿ | 490 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 169.608 ฿ - 187.937 ฿ | 2170 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 210.492 ฿ - 233.233 ฿ | 10920 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ