Menu Search

ฝาท่อแบบยืดหกยุ่น

มีในสต็อก

ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
169.608 ฿ - 187.937 ฿ 2170 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
127.0 mm
210.492 ฿ - 233.233 ฿ 10920 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
152.4 mm
835.532 ฿ - 925.795 ฿ 778 มีในสต็อก
สีเหลือง
95.0 mm
457.2 mm
174.847 ฿ - 193.737 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
65.0 mm
139.7 mm
125.453 ฿ - 139.002 ฿ 4362 มีในสต็อก
สีเหลือง
52.0 mm
112.7 mm
150.055 ฿ - 166.267 ฿ 2701 มีในสต็อก
สีเหลือง
90.0 mm
128.5 mm
301.632 ฿ - 334.219 ฿ 3864 มีในสต็อก
สีเหลือง
55.0 mm
219.1 mm
141.94 ฿ - 157.275 ฿ 97929 มีในสต็อก
สีเหลือง
45.0 mm
127.0 mm
103.622 ฿ - 114.823 ฿ 60 มีในสต็อก
สีเหลือง
90.0 mm
50.8 mm
106.865 ฿ - 118.41 ฿ 139 มีในสต็อก
สีเหลือง
43.0 mm
92.0 mm
459.093 ฿ - 508.686 ฿ 689 มีในสต็อก
สีเหลือง
65.0 mm
273.0 mm
521.961 ฿ - 578.351 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
75.0 mm
338.0 mm
126.326 ฿ - 139.972 ฿ 640 มีในสต็อก
สีเหลือง
45.0 mm
70.0 mm
103.274 ฿ - 200.261 ฿ 9 มีในสต็อก
สีเหลือง
43.0 mm
103.0 mm
134.655 ฿ - 149.206 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเหลือง
92.0 mm
75.0 mm
113.923 ฿ - 126.233 ฿ 13873 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
114.3 mm
174.29 ฿ - 193.119 ฿ 55728 มีในสต็อก
สีเหลือง
40.0 mm
165.1 mm
219.299 ฿ - 425.234 ฿ 13135 มีในสต็อก
สีเหลือง
47.0 mm
160.0 mm
508.885 ฿ - 563.861 ฿ 23 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
355.6 mm
291.447 ฿ - 322.935 ฿ 55 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
200.0 mm
  • จาก 4
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 127.0 mm | 5 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

32711

ช่วงราคา
187.937 ฿ - 169.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    127.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 152.4 mm | 6 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

32713

ช่วงราคา
233.233 ฿ - 210.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    152.4 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 457.2 mm | 18 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

31687

ช่วงราคา
925.795 ฿ - 835.532 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
778 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    457.2 mm
  • ความสูงภายใน
    95.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 139.7 mm | 5.5 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34175

ช่วงราคา
193.737 ฿ - 174.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    139.7 mm
  • ความสูงภายใน
    65.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 112.7 mm | 4.437 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

44031

ช่วงราคา
139.002 ฿ - 125.453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4362 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    112.7 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 128.5 mm | 5.059 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

31641

ช่วงราคา
166.267 ฿ - 150.055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2701 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    128.5 mm
  • ความสูงภายใน
    90.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 219.1 mm | 8.626 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

31733

ช่วงราคา
334.219 ฿ - 301.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3864 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    219.1 mm
  • ความสูงภายใน
    55.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 127.0 mm | 5 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34173

ช่วงราคา
157.275 ฿ - 141.94 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    127.0 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50.8 mm | 2 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34129

ช่วงราคา
114.823 ฿ - 103.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    50.8 mm
  • ความสูงภายใน
    90.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 92.0 mm | 3.622 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34154

ช่วงราคา
118.41 ฿ - 106.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    92.0 mm
  • ความสูงภายใน
    43.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 273.0 mm | 10.748 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

31735

ช่วงราคา
508.686 ฿ - 459.093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
689 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    273.0 mm
  • ความสูงภายใน
    65.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 338.0 mm | 13.307 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34202

ช่วงราคา
578.351 ฿ - 521.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    338.0 mm
  • ความสูงภายใน
    75.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 70.0 mm | 2.756 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

48100

ช่วงราคา
139.972 ฿ - 126.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    70.0 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 103.0 mm | 4.055 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34161

ช่วงราคา
200.261 ฿ - 103.274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    103.0 mm
  • ความสูงภายใน
    43.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 75.0 mm | 2.953 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

48211

ช่วงราคา
149.206 ฿ - 134.655 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    75.0 mm
  • ความสูงภายใน
    92.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 114.3 mm | 4.5 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34169

ช่วงราคา
126.233 ฿ - 113.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13873 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    114.3 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 165.1 mm | 6.5 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

39565

ช่วงราคา
193.119 ฿ - 174.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    165.1 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 160.0 mm | 6.299 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

41180

ช่วงราคา
425.234 ฿ - 219.299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    160.0 mm
  • ความสูงภายใน
    47.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 355.6 mm | 14 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34815

ช่วงราคา
563.861 ฿ - 508.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    355.6 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 200.0 mm | 7.874 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

31704

ช่วงราคา
322.935 ฿ - 291.447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    200.0 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm