Menu Search

ฝาท่อแบบยืดหกยุ่น

มีในสต็อก

ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
452.327 ฿ - 501.196 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
75.0 mm
334.0 mm
478.984 ฿ - 530.731 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
100.0 mm
273.0 mm
140.752 ฿ - 155.962 ฿ 1745 มีในสต็อก
สีเหลือง
45.0 mm
120.9 mm
131.977 ฿ - 146.232 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
43.0 mm
105.0 mm
111.965 ฿ - 124.061 ฿ 2960 มีในสต็อก
สีเหลือง
60.0 mm
97.0 mm
330.526 ฿ - 366.231 ฿ 2206 มีในสต็อก
สีเหลือง
78.0 mm
212.0 mm
1,130.208 ฿ - 1,252.316 ฿ 41 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
495.0 mm
  • จาก 4
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 334.0 mm | 13.15 in ความสูงภายใน - 75.0 mm | 2.953 in สีเหลือง

34201

ช่วงราคา
501.196 ฿ - 452.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    334.0 mm
  • ความสูงภายใน
    75.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 273.0 mm | 10.748 in ความสูงภายใน - 100.0 mm | 3.937 in สีเหลือง

34810

ช่วงราคา
530.731 ฿ - 478.984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    273.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 120.9 mm | 4.76 in ความสูงภายใน - 45.0 mm | 1.772 in สีเหลือง

34170

ช่วงราคา
155.962 ฿ - 140.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    120.9 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 105.0 mm | 4.134 in ความสูงภายใน - 43.0 mm | 1.693 in สีเหลือง

34163

ช่วงราคา
146.232 ฿ - 131.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    105.0 mm
  • ความสูงภายใน
    43.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 97.0 mm | 3.819 in ความสูงภายใน - 60.0 mm | 2.362 in สีเหลือง

34157

ช่วงราคา
124.061 ฿ - 111.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    97.0 mm
  • ความสูงภายใน
    60.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 212.0 mm | 8.346 in ความสูงภายใน - 78.0 mm | 3.071 in สีเหลือง

34841

ช่วงราคา
366.231 ฿ - 330.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    212.0 mm
  • ความสูงภายใน
    78.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 495.0 mm | 19.488 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34216

ช่วงราคา
1,252.316 ฿ - 1,130.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    495.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm