Menu Search

Glazing Gasket - Solid EPDM ; ความยาวโดยรวม 20.0 m | 65.617 ft ; ความสูงโดยรวม 16.2 mm | 0.638 in ;

S profile (type 1) glazing gasket made from solid EPDM in black, at 60° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels and other lightweight applications. Ideal when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external weather elements. Tolerances ISO 3302-1 1996 Class E-2
รหัสรายการ:

551829

1 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 7,238.908 ฿
10 - 39 6,876.965 ฿
40 + 6,533.113 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

7,238.91 ฿

1 x 7,238.908 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 16.2 mm
ความยาวโดยรวม 20.0 m
ความแข็ง 40 Shore A
การกำหนดทิศทาง ด้านข้าง
ประเภท 1
วัสดุ Solid EPDM
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา