ปะเก็นติดกระจกทรง S ติดตั้งง่าย ส่วนใหญ่ใช้ซีลขอบหน้าต่างและแผงสำรวจ ใช้ทั่วไปในงานน้ำหนักเบา และเหมาะใช้กับแผงกระจกหรืออะคริลิคที่ไม่สัมผัสแรงดันสูงหรือสภาพอากาศรุนแรง ค่าความคลาดเคลื่อน ISO 3302-1 1996 Class E-2 ส่วนที่เหลือของปะเก็นติดกระจกนั้นติดตั้งง่าย และมีการปกป้องเพื่อให้ทนสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปะเก็นเหล่านี้ สามารถใช้ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรง ปะเก็นติดกระจกนี้ ผลิตจาก EPDM แข็งสีดำ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | การกำหนดทิศทาง | ความแข็ง | ความกว้างโดยรวม | ประเภท | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,533.113 ฿ - 7,238.908 ฿ | 1 มีในสต็อก |
ด้านข้าง
|
40 Shore A
|
|
1
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 1,736.864 ฿ - 1,924.499 ฿ | 1 มีในสต็อก |
ด้านบน
|
70 Shore A
|
0.374 in
9.5 mm
|
4
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 8,898.812 ฿ - 9,860.178 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ด้านบน
|
70 Shore A
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8,990.323 ฿ - 9,961.577 ฿ | 68 มีในสต็อก |
ด้านบน
|
70 Shore A
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 11,194.999 ฿ - 12,404.427 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ด้านบน
|
70 Shore A
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,382.697 ฿ - 5,964.208 ฿ | 2 มีในสต็อก |
ด้านข้าง
|
40 Shore A
|
|
2
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ