Menu Search

ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;กลม;น็อต Grommet - ; ขนาดสกรู 2.9 mm;ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in

น็อตห่วงรัดถูกออกแบบมาเพื่อล็อคเข้ากับรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าและใช้ร่วมกับสกรูเพื่อเชื่อมหลายๆ แผงเข้าด้วยกัน มาในไนลอนสีธรรมชาติมีหัวกลมและใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์
รหัสรายการ:

162501300002

110716 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 0.724 ฿
2500 - 9999 0.691 ฿
10000 + 0.654 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

181.00 ฿

250 x 0.724 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดสกรู 2.9
ขนาดหัว 8.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm
ความสูงหัว 1.3 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปทรงหัว กลม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา