Menu Search

น็อตวงแหวน

มีในสต็อก

น็อตหัวห่วงยางใช้สำหรับยึดการเชื่อมต่อระหว่างสองแผงให้แน่นด้วยเกลียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของแผงต่ำสุด ขนาดสกรู ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
1.123 ฿ - 1.239 ฿ 364143 มีในสต็อก
0.8 mm
4.2
4.0 mm
3.141 ฿ - 3.48 ฿ 1395 มีในสต็อก
0.8 mm
#8;#10
4.0 mm
0.868 ฿ - 0.961 ฿ 3391 มีในสต็อก
0.8 mm
3.5
3.0 mm
1.559 ฿ - 1.726 ฿ 623146 มีในสต็อก
0.8 mm
4.8
5.0 mm
0.654 ฿ - 0.724 ฿ 110716 มีในสต็อก
0.8 mm
2.9
2.5 mm
3.475 ฿ - 3.851 ฿ 295056 มีในสต็อก
0.8 mm
#8;#10
2.8 mm
2.64 ฿ - 2.923 ฿ 198900 มีในสต็อก
0.8 mm
4.0 mm
3.977 ฿ - 4.408 ฿ 2000 มีในสต็อก
0.8 mm
#8;#10
2.8 mm
3.308 ฿ - 3.666 ฿ 500 มีในสต็อก
1.6 mm
4.3 mm
3.308 ฿ - 3.666 ฿ 16454 มีในสต็อก
0.8 mm
#8;#10
3.2 mm
2.306 ฿ - 2.552 ฿ 1342 มีในสต็อก
0.8 mm
#8;#10
3.2 mm
ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;กลม;น็อต Grommet - ; ขนาดสกรู 4.2 mm;ช่วงความหนาแผง 0.8 - 4.0 mm | 0.031 - 0.157 in

162701500002

ช่วงราคา
1.239 ฿ - 1.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
364143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    4.2
  • ขนาดหัว
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 4.0 mm | 0.031 - 0.157 in

60SGN00016

ช่วงราคา
3.48 ฿ - 3.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1395 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8;#10
  • ขนาดหัว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.75 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู 3.5 mm; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in

162601400002

ช่วงราคา
0.961 ฿ - 0.868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3391 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    3.5
  • ขนาดหัว
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู 4.8 mm; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 5.0 mm | 0.031 - 0.197 in

162801600002

ช่วงราคา
1.726 ฿ - 1.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
623146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    4.8
  • ขนาดหัว
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;กลม;น็อต Grommet - ; ขนาดสกรู 2.9 mm;ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in

162501300002

ช่วงราคา
0.724 ฿ - 0.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110716 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    2.9
  • ขนาดหัว
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.8 mm | 0.031 - 0.11 in

60SGN00911

ช่วงราคา
3.851 ฿ - 3.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
295056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8;#10
  • ขนาดหัว
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.5 mm
  • ความสูงหัว
    9.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    16.64 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 4.0 mm | 0.031 - 0.157 in

60SGN00038

ช่วงราคา
2.923 ฿ - 2.64 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดหัว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    9.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    17.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.8 mm | 0.031 - 0.11 in

60SGN00910

ช่วงราคา
4.408 ฿ - 3.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8;#10
  • ขนาดหัว
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.5 mm
  • ความสูงหัว
    17.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    24.7 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 4.3 mm | 0.063 - 0.169 in

60SGN02500

ช่วงราคา
3.666 ฿ - 3.308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดหัว
    12.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.6 mm
  • ความสูงหัว
    7.9 mm
  • ความยาวโดยรวม
    16.15 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

60SGN00012

ช่วงราคา
3.666 ฿ - 3.308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16454 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8;#10
  • ขนาดหัว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    3.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    11.33 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

60SGN00013

ช่วงราคา
2.552 ฿ - 2.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8;#10
  • ขนาดหัว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    6.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    13.5 mm