Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

A grommet nut is designed to snap into a pre-punched square hole and is used alongside a screw to join multiple panels together. This comes in natural Nylon, has a square head, and is used in the electrical, electronic and automotive industries.
รหัสรายการ:

60SGN00012

16454 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 3.666 ฿
5000 - 9999 3.485 ฿
10000 + 3.308 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,666.00 ฿

1000 x 3.666 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดสกรู #8;#10
ขนาดหัว 12.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.7 mm
ความสูงหัว 3.2 mm
ความยาวโดยรวม 11.33 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปทรงหัว กลม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา