| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2.923 ฿ |
| 5000 - 9999 | 2.779 ฿ |
| 10000 + | 2.64 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดหัว | 12.7 mm |
|---|---|
| ขนาดหัว | 0.5 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.5 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.7 mm |
| ความสูงหัว | 9.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.374 in |
| ความยาวโดยรวม | 0.693 in |
| ความยาวโดยรวม | 17.6 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปทรงหัว | กลม |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ