Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 กลม น็อต Grommet - ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 4.3 mm | 0.063 - 0.169 in

A grommet nut is designed to snap into a pre-punched square hole and is used alongside a screw to join multiple panels together. This comes in natural Nylon, has a square head, and is used in the electrical, electronic and automotive industries.
รหัสรายการ:

60SGN02500

500 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 2499 3.666 ฿
2500 - 4999 3.485 ฿
5000 + 3.308 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,833.00 ฿

500 x 3.666 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดหัว 12.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.6 mm
ความสูงหัว 7.9 mm
ความยาวโดยรวม 16.15 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปทรงหัว กลม

สินค้า 60SGN02500 แทนที่:

ห่วงใส่สกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #8,#10 ; ; รูปแบบ 3
รหัสรายการ: SRSG-2D

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา