Menu Search

สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวเต็ม M3; ความยาวเกลียว 4.0 mm | 0.157 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงหัว 2.0 mm | 0.079 in

สกรูหัวหกเหลี่ยมนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ เป็นเกลียวอย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
รหัสรายการ:

0020060000VR

332 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.3468 ฿
10000 - 39999 2.2263 ฿
40000 + 2.1193 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,346.80 ฿

1000 x 2.3468 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm
ความสูงหัว 2.0 mm
ระยะห่าง/TPI 0.5 mm
ความยาวเกลียว 4.0 mm
ขนาดเกลียว M3
สี Natural
วัสดุ PA
ประเภทไดรฟ์ หัวหกเหลี่ยม
รูปแบบหัว หัวหกเหลี่ยม
ประเภทสกรู สกรูเกลียวเต็ม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา